Winkelwagen

Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 1,00 - 1,50 kW

    Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 1,00 - 1,50 kW
    Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 1,00 - 1,50 kW

    Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 1000 W tot 1500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.
    Meer informatie

Bestelnr. Totaal koelvermogen L35 L35 bij 50 Hz Totaal koelvermogen L35 L35 bij 60 Hz Spanning Materiaal
SK 3305.600 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.610 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.640 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.610 1,1 kW 1,25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.510 1,1 kW 1,25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3304.640 1,1 kW 1,26 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.600 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.510 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3305.500 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3304.500 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Plaatstaal
SK 3305.540 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Plaatstaal
SK 3304.540 1,1 kW 1,25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Plaatstaal
+
[X] Sluiten

Required