Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ Totaal koelvermogen 1,60 kW
Whitepaper
Klantverhaal
Bestelnr. | Totaal koelvermogen L35 L35 bij 50 Hz | Totaal koelvermogen L35 L35 bij 60 Hz | Spanning | Materiaal | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3185.530 | 1,6 kW | 1,6 kW |
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) | |
SK 3185.830 | 1,6 kW | 1,6 kW |
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
Plaatstaal | |