Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9660.620
- Uitvoering
- Voor Maxi-PLS railsysteem in het dakbereik
- Toepassingsgebieden
- Voor de zijdelingse scheiding van naast elkaar liggende velden. In combinatie met de systeemstroomraildoorvoer en de scheidingswandmodulen als preventieve maatregel ter voorkoming van vlambogen.
- Levering
- Bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 12,9 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177401242
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Product omschrijving
- SV Scheidingswand voor TS kasten voor Maxi-PLS 1600/2000/3200, railkoper in het dak, voor kastdiepte 600 mm en -hoogte 2000 mm