Bewerking van wandkasten voor Perforex BC 1001 HS

Artikelnummer: AS 4050.010

Machine-uitrusting met deur en pneumatische spaninrichting. Met behulp van het bijbehorende montagevlak kunnen kubusvormige onderdelen tot een diepte van max. 1400 mm worden bewerkt. Dient voor extra bewerking van niet-demonteerbare behuizingen in het Perforex bewerkingscentrum BC.

Artikelnummer:
AS 4050.010
Uitvoering
Bewerkingsvlak met deur
Pneumatische spaninrichting
Extra montagevlak
Mechanische diepteverstelling
Product omschrijving
Machine-uitrusting met deur en pneumatische spaninrichting. Met behulp van het bijbehorende montagevlak kunnen kubusvormige onderdelen tot een diepte van max. 1400 mm worden bewerkt. Dient voor extra bewerking van niet-demonteerbare behuizingen in het Perforex bewerkingscentrum BC.
Voordelen
In diepte verstelbaar
Benutting van de aanwezige machinevlakken voor de aanvullende bewerking van kubusvormige onderdelen
Opmerking
Ombouwen is niet mogelijk
Geschikt voor bestelnr.
4050.101
Max. machinable area
Breedte: 750 mm
Hoogte: 1.400 mm
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
84669360
EAN
4028177804159
ETIM 7.0
EC003456
ECLASS 8.0
36609190
Product omschrijving
Machining of cubics f. BC 1001