Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jun. 2020
PDU UK, uitvoering switched
Artikelnummer: DK 7955.532
Intelligente PDU met netwerkinterface, schakelfunctie en registratie van energiegegevens per uitgang. Geschikt voor toepassing in een netwerk, bijv. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP met display. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A), met BS 1363 (UK) uitgangen. Verdeelvermogen tussen 3,7 kW en 22 kW.
- Artikelnummer:
- DK 7955.532
- Product omschrijving
- Meetfunctie per fase en afzonderlijk schakelbare uitgangssteekplaatsen. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk. Door de inbouw van bistabiele relais en een OLED-display verbruikt de PDU weinig energie. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. Het redundant voeden van de webserver wordt gerealiseerd uit alle fasen en daarnaast via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk (PoE). De PDU biedt uitgebreide management- en monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, blank geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 85 mm
Lengte: 1.540 mm - Aantal contactdozen en type
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Contactdozen
- 16 x GB (type G, BS 1363)
4 x IEC-contrasteker C19 - Nominale stroom (max.)
- 32 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~ - Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177685116
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- DK PDU UK, uitvoering switched, 1 fase 32A, ingang CEE, uitgang 16xUK-connector en 4xC19, L=1520 mm, minimale behuizingshoogte 1800 mm