Product loopt uit per: 28 jan. 2021
Het artikel wordt vervangen door:
9205100
- Artikelnummer:
- KEL 9205.600
- Toepassingsgebieden
- Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU
- Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C
- De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
- Beschermklasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
- Materiaal
- Kast: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10⁹ Ω
Deur: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10⁹ Ω rondom ingeschuimde siliconenafdichting
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt - Kleur
- RAL 9011
- Levering
- Behuizingen
Deur
Montageplaat - Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 200 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 345 mm x 550 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Basismateriaal
- Kunststof
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 11,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177138339
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Product omschrijving
- KE Ex-kast, kunststof, lege kast met scharnierende deur, 400x600x200 mm BxHxD, RAL 9011