QE Box

Artikelnummer: DK 7057.039

Wandkast bedoeld voor kleine netwerken. Een zeer betaalbare kast in 4 afmetingen. Verkrijgbaar met glazen of plaatstalen deuren aan de voorkant en wordt geleverd met standard 19"-rails.

Artikelnummer:
DK 7057.039
Uitvoering
met plaatstalen deur
Voordelen
Passieve ventilatie door ventilatiesleuven
Levering
19"-profielrails voor, in diepte verstelbaar
Toegangsdeur, zijkant
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 735 mm
Diepte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
23,45 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177918450
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208