Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jul. 2023
Netwerklicentie RiZone-appliance
Artikelnummer: DK 7990.306
Het flexibele RiZone-licentiemodel maakt een optimale aanpassing aan elke projectomvang mogelijk en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om met de computerruimte mee te groeien.
- Artikelnummer:
- DK 7990.306
- Uitvoering
- RiZone graphic tool
- Product omschrijving
- Het flexibele RiZone-licentiemodel maakt een optimale aanpassing aan elke projectomvang mogelijk en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om met de computerruimte mee te groeien. De volumelicenties voor IP-netwerken zijn gestaffeld van 10 t/m 1000 gebruikers en maken een nauwkeurige aanpassing aan de omvang van de computerruimte mogelijk. Voor elk te registreren actief component of andere voor SNMP-geschikte componenten is een netwerklicentie nodig.
- Voor aantal IP-gebruikers
- 25
- Console licences included
- 4
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 85234920
- EAN
- 4028177665842
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Product omschrijving
- RiZone Licenties 25 IP adressen 4-RS