Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 okt. 2020
Inbouwset voor legborden met 19"-adapterprofielen in TS
Artikelnummer: TS 8800.560
Met 19"-uitbouw in TS, voor inbouw tussen de voorste en achterste adapterprofielen resp. adapterstukken, 482,6 mm (19") in 600 mm brede behuizingen.
- Artikelnummer:
- TS 8800.560
- Product omschrijving
- Voor inbouw tussen de voorste en achterste adapterprofielen resp. adapterstukken, 19" in 600 mm brede kasten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Maximale diepte van het legbord = kastdiepte 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Diepte: 600 mm - Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,837 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Schuiflade-inbouwset