Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- DK 7857.190
- Uitvoering
- Plug & Play aansluitkabel voor PSM-rail naar de serverracks
- Toepassingsgebieden
- Verbindingskabel voor aansluiten van een PSM-rail op een PDM
- Lengte
- 10 m
- Steker (type)
- Wago X-Com
- Aansluitkabel (type)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Afmetingen
- Lengte: 10 m
- Contactdozen
- Aansluitconnector Wieland GST 18 (geschikt voor aansluiten op PDM)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2,553 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- DK Plug & Play aansluitkabel voor PSM-rail naar de serverrack, L=9 meter