Wand-/vloerkasten CM

Artikelnummer: CM 5116.500

Behuizing met deur van plaatstaal met montageplaat en open bodem voor het invoegen van bodemplaten. Beschermklasse IP 55. Synergie tussen de behuizingsvoordelen van de Rittal wandkasten en de opbouwvarianten van het aanbouwsysteem TS 8. Deurprofielen voor een snelle bevestiging van montageprofielen, kabelslanghouders en afdekplaten.

Rail voor interieuropbouw voor TP, wandkast HD

Rail voor interieuropbouw voor TP, wandkast HD

TS systeemchassis 17 x 73 mm

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Bodemrail voor TP

Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Kabelbevestigingsrail C-rail voor montageplaten, voor VX, TS, VX SE, TP

Tekeninghouder van plaatstaal voor VX, TS, VX SE, PC, TP onderdeel

Artikelnummer:
CM 5116.500
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met scharnierende deur(en)
3-punts sluitsysteem met dubbelbaardbinnenwerk
Montageplaat
Bodem open voor individuele kabelinvoer
Beschermklasse NEMA
NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
740 mm x 1.155 mm
Aantal deuren
1
Draairichting deur om te wisselen
Ja
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
65 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177479760
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
CM Wand-/vloerkast, BHD: 800 x 1200 x 300 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, bodem open
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK