Winkelwagen

Wandafstandsconsole HD

Bestelnummer HD 4000.110

  Product Lifecycle  
Customized
  • Wandafstandsconsole HD
  • Wandafstandsconsole HD

    Dit product wordt ingezet in verschillende industrie/IT projecten. Neem contact op met ons Client Center voor meer informatie
    +31 316 591 660

    Sluiten
    Lees meer

    De wandafstandconsole biedt een hygiënische oplossing voor het aanbrengen van een behuizing met een afstand van 150 mm tot de wand.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Grotere wandafstand voor het reinigen van grote vlakken.
    Materiaal: Console: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
    Afstandsprofielen: voor levensmiddelen geschikte kunststof, blauw gekleurd
    Levering: 2 consoles
    Afstandshouder
    Incl. bevestigingsmateriaal
    Wandafstand: 150 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 4,89 kg
    EAN: 4028177565647
    Douanetariefnummer: 73269098
    ETIM 7.0: EC002622
    ETIM 6.0: EC002622
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189263
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189263
    Productbeschrijving: HD Wandafstandhouder tbv HD Klemmen- en wandkasten, wandafstand 150 mm, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)

    + Downloads

    Documentatie:
    Leaflet: 
    (EN, DE)

     
     
     
     
     
     
     

     Wandafstandsconsole HD

    Bestelnummer HD 4000.110

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten