Winkelwagen

Lucht/water-warmtewisselaars dakmontage

Bestelnummer SK 3209.110

  Product Lifecycle  
Active
  • Lucht/water-warmtewisselaars dakmontage
  • Lucht/water-warmtewisselaars dakmontage Anreih-Systeme TS 8
    Product details Reservedelen

    Voor montage op het dakoppervlak. Koelvermogen 1,87 kW – 4 kW. Beschermklasse standaard IP 55. Bijzonder geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen. Flexibele wateraansluitmogelijkheden.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Levereenheid = 1 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: Watervoerende delen koper/messing (Cu/CuZn)
    Beschrijving: Voor toepassing in ruwe omgevingen en een temperatuurbereik tot +70 °C. De lucht/water-warmtewisselaar wordt met behulp van flexibele wateraansluitmogelijkheden op het dak van een kast gemonteerd.
    Kleur: RAL 7035
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 55
    Opmerking: IP 65 op aanvraag mogelijk
    Levering: Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
    Boorsjabloon
    Afdichting
    Bevestigingsmateriaal
    Verwijzing naar bestelnr.: Levertijd op aanvraag
    Totaal koelvermogen: L 35 W 10 bij 400 l/h: 2,5 kW
    Luchtverplaatsing (vrijblazend): Intern circuit: 1030 m³/h
    Nominale spanning: 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
    Afmetingen: Breedte: 597 mm
    Hoogte: 417 mm
    Diepte: 475 mm
    Temperatuurregeling: Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
    Temperatuurbereik: Temperatuurbereik (omgeving): +1 °C...+70 °C
    Instelbereik: +20 °C...+55 °C
    Waterinlaat: +1 °C...+30 °C
    Koudemiddel/koelmedium: Koelmedium: Water (specificatie zie onze website)
    Aansluiting (elektrisch): Steekbare aansluitklemmenstrook
    Inschakelduur: 100 %
    Nominaal vermogen Pel: Bij 50 Hz: 98 W
    Bij 60 Hz: 115 W
    Nominale stroom max.: Bij 50 Hz: 0,85 A
    Bij 60 Hz: 0,95 A
    Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
    Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.): 1 bar - 10 bar
    Wateraansluitingen: ½" slangtule
    G ⅜" buitenschroefdraad
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 27,5 kg
    EAN: 4028177429826
    Douanetariefnummer: 84158300
    ETIM 7.0: EC002515
    ETIM 6.0: EC002515
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180712
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180712

    + Toelatingen

    Toelatingen:
    Approval overview:  
    DE   EN  

    CSA: 
    (EN)
    UR + C-UR: 
    (EN)
    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)
    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Databladen:
    Prestatiediagrammen:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   US   ZH  
    Techniek in detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Technisch systeemhandboek:  
    DE   EN  
    Documentatie:
    Handleiding:  
    CS   DE   EN   ES   FR   IT   JA   NL   RU   SE  

    + Toebehoren toevoegen

    + Reservedelen


     
     
     
     
     
     
     

     Lucht/water-warmtewisselaars dakmontage

    Bestelnummer SK 3209.110

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten