Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2021
Alternatief product:
9346030
- Artikelnummer:
- SV 9346.060
- Materiaal
- Glasvezelversterkt polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Contactbanen: verzilverd hardkoper - Kleur
- Behuizing: RAL 7035
Deksel: RAL 7001
Handgreep: RAL 7016 - Voor railsystemen met hartafstand
- 100 mm
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Aansluiting (elektrisch)
- schroef M8
- Nominale stroom max.
- 160 A
- Voor NH-grootte
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Voor stroomtrafo-inbouw
- Ja
- Afmetingen
- Breedte: 50 mm
Hoogte: 400 mm - Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Aantal polen
- 3-polig
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,18 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,65
- Douanetariefnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177668133
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Product omschrijving
- SV NH-Zekeringlastscheider, DIN00,160A, 3-polig, hartmaat 100 mm, schroefaansluiting M8 690V, 50x400 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, stroomtrafo inbouw