Winkelwagen

Micro Data Center Level B

Bestelnummer DK 7999.709

  Product Lifecycle  
Customized
  • Micro Data Center Level B

    Dit product wordt ingezet in verschillende industrie/IT projecten. Neem contact op met ons Client Center voor meer informatie
    +31 316 591 660

    Sluiten
    Lees meer

    Optimaal beveiligingsconcept voor een 42 HE/47 HE-serverrack. Modulaire opbouw, geïntegreerd TS 8-frame met 19"-niveau.

    + Productbeschrijving

    Voordelen: TS 8 draagconstructie als frame
    Voorste en achterste 19"-niveau met luchtgeleiderplaten voor een optimale luchtgeleiding en daardoor standaard geschikt voor een efficiënte koeling
    Gewichtsvermindering ten opzichte van de Modulsafe Level E
    Eenvoudige en snelle montage
    Toepassingsgebieden: Solide bescherming tegen potentiële fysieke bedreigingen van IT-componenten
    Op de behoefte afgestemde componenten maken van de safe een compacte computerruimte
    Materiaal: Plaatstaal, voorzien van coating
    Kleur: Kast: RAL 7035
    Onderhoudsdeur: RAL 7035
    Bedieningsdeur: RAL 9005
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 56
    Levering: Veiligheidssafe met geïntegreerd TS 8 frame
    Voorste en achterste 19"-niveau
    Aangepaste luchtgeleiderplaten
    Elk zijelement is voorbereid voor een kabelgeleiding aan de onderzijde en een kabelgeleiding aan de bovenzijde
    Bedienings- en onderhoudsdeur met zwenkhevelgreep en enkele profielcilinder
    Opties: Selecteerbare draairichting deuren
    Dubbele vleugeldeur
    Diverse kabelinvoersystemen
    Kabelinvoer in dak- en bodemelement
    Diverse slotvarianten
    Sokkel met brandbeveiliging
    Beveiligingswaarden: Brandwerendheidsklasse EI 90/F 90 overeenkomstig DIN EN 1363-1: 1999 overeenkomstig DIN 4102-2:1997
    De kritische bevestigingspunten werden als compleet systeem getest
    Inbraakbeveiliging RC 2 gereedschapsweerstand analoog aan DIN EN 1630/2011-09/RC 2
    De single safe werd als compleet systeem met enkele vleugeldeuren en mechanisch slot getest
    Rookbeveiliging overeenkomstig DIN EN 1634-3:2005-01
    De single safe werd als compleet systeem met enkele vleugeldeuren en mechanisch slot getest
    Standaard bescherming tegen: Vuur
    Bluswater
    Vandalisme
    Onbevoegde toegang
    Stof
    Diefstal/inbraak
    Opmerking: Engineering op aanvraag
    Inbouwhoogte voor componenten: 47 HE
    Afmetingen: Breedte: 1115 mm
    Hoogte: 2405 mm
    Binnenwerkse afmetingen: Binnenwerkse hoogte: 2200 mm
    Binnenwerkse diepte: 1260 mm
    Aantal deuren: 2
    Leveringseenheid: 1 st.
    EAN: 4028177717091
    Douanetariefnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Productbeschrijving: Micro Datacenter Level B

    + Downloads

    Databladen:
    Techniek in detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Documentatie:
    Handleiding: 
    (EN, DE)

    + Toebehoren

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Micro Data Center Level B

    Bestelnummer DK 7999.709

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten