Winkelwagen

Coderingsstrook

Bestelnummer SZ 2403.000

  Product Lifecycle  
Limited
  • Coderingsstrook
  • Coderingsstrook

    Discontinued article.

    Informatie over het uitloopartikel
    Dit artikel is niet meer leverbaar per 15.02.2019
    Het artikel wordt vervangen door 8618450
    Coderingsstrook voor VX, TS, SE
    Hier gaat u naar het opvolgartikel
    Sluiten
    Lees meer

    Voor individueel uitvoeren van de teksten op de deur.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Voor het aanbrengen van individuele teksten of firmalogo op de deur.
    Kleur: RAL 7033
    Levering: Coderingsstroken
    Transparante beschermfolie
    Bevestigingsmateriaal
    Geschikt voor: Breedte: = 600 mm
    Afmetingen: Breedte: 450 mm
    Hoogte: 29 mm
    Materiaaldikte: 0,75 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 0,34 kg
    EAN: 4028177022324
    Douanetariefnummer: 76169990
    ETIM 7.0: EC001288
    ETIM 6.0: EC001288
    eCl@ss 8.0/8.1: 27149129
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189290
    Productbeschrijving: SZ Tekststrook, voor behuizingsbreedte 600 mm, voor tekststroken 150x29x0,75 mm BxHxD, RAL 7033

    + Toelatingen

    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)

    + Downloads

    Documentatie:
    Leaflet: 
    (EN, DE)

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Coderingsstrook

    Bestelnummer SZ 2403.000

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten