Winkelwagen

Montageplaat-diepteverstelling voor KS

Bestelnummer KS 1491.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Montageplaat-diepteverstelling voor KS
    Lees meer

    Traploos verstelbaar. In plaats van de montageplaat kan op deze manier ook een railsysteem worden gemonteerd.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 4 st.

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Traploos verstelbaar. In plaats van de montageplaat kan op deze manier ook een railsysteem worden gemonteerd.
    Materiaal: Plaatstaal
    Oppervlak: Verzinkt
    Levering: Incl. bevestigingsmateriaal
    Geschikt voor: Behuizingstype: KS
    Diepte: = 300 mm
    Leveringseenheid: 4 st.
    Gewicht/VE: 0,34 kg
    EAN: 4028177007598
    Douanetariefnummer: 73269098
    ETIM 7.0: EC002625
    ETIM 6.0: EC002625
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409216
    Productbeschrijving: KS Montageplaat-diepteverstelling voor KS wandkasten 1400/1454/1469/1480/1453/1468/1479.500, plaatstaal, verzinkt

    + Toelatingen

    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)

    + Downloads

    Documentatie:
    Leaflet: 
    (EN, DE)

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Montageplaat-diepteverstelling voor KS

    Bestelnummer KS 1491.000

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten