Winkelwagen

Kabelopvangrail, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE

Bestelnummer DK 5302.045

  Product Lifecycle  
New
  • Kabelopvangrail, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE
    Product details

    Voor VX IT en TE. De lengte is flexibel aan te passen aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes.

    Not available off the shelf, please contact your sales representative.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Levereenheid = 1 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Voordelen: De lengte van de in diepte verstelbare rails is flexibel aan de betreffende bevestigingsafstand tussen de twee 19"-montageframes aan te passen.
    Toepassingsgebieden: Voor kabelgeleiding bij kastframes en voor trekontlasting van de ingevoerde kabel. Deze kunnen met kabelbinders of klittenband aan de bevestigingsrail worden bevestigd.
    De kabelbevestigingsrails kunnen direct aan een 19"-montageniveau worden bevestigd, staand aan de achterzijde of in de kastdiepte tussen twee montageniveaus. Een extra schroefbevestiging fixeert de eenheid.
    Materiaal: Plaatstaal
    Oppervlak: Verzinkt
    Levering: Incl. bevestigingstoebehoren
    Opmerking: Bevestigingsmaat + 152 mm = 19"-niveau-afstand
    Geschikt voor: Behuizingstype: VX IT
    Behuizingstype: TE
    Niveauafstand: min.: 500 mm
    max.: 895 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    EAN: 4028177952706
    ETIM 7.0: EC000322
    ETIM 6.0: EC000322
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400604

    + Downloads

    Documentatie:
    Handleiding: 
    (FR, EN, DE)

    + Toebehoren toevoegen


     
     
     
     
     
     
     

     Kabelopvangrail, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE

    Bestelnummer DK 5302.045

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten