Winkelwagen

Freesbewerkingscentrum Perforex BC 2014 HS

Bestelnummer AS 4050.230

  Product Lifecycle  
Active
  • Freesbewerkingscentrum Perforex BC 2014 HS
  • Freesbewerkingscentrum Perforex BC 2014 HS Anreih-Systeme TS 8
    Lees meer

    Voor het gelijktijdig bewerken van meerdere vlakke delen tot een hoogte van 2200 mm.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: Gemotoriseerde diepteverstelling 2200 mm
    Bewerking van wandkasten
    Bewerking van vlakke delen
    Mobiele gereedschapswisselaar
    Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen
    Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering
    Automatische gereedschapscontrole
    DIN-gereedschap
    Pneumatische spaninrichting
    Gantry-aandrijving voor de X-as (twee gesynchroniseerde assen)
    Beschrijving: De Perforex BC 2014 HS is de grootste variant van de Perforex BC-bewerkingscentra. Dit freesbewerkingscentrum is bijzonder geschikt voor een gelijktijdige bewerking van grote vlakke delen en/of vloerstaande kasten met een hoogte van maximaal 2300 mm. Hierdoor is zeer snel een efficiënte en procesgeoriënteerde bewerking te realiseren.
    Voordelen: Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie
    Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit
    Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken
    Eenvoudig te kalibreren en op afstand te onderhouden werkplaatsprogrammering
    Netwerkcompatibele software met centrale database
    Geprogrammeerde werkplaatsopdrachten zijn direct beschikbaar en kunnen opnieuw worden gebruikt
    Opmerking: Technische wijzigingen voorbehouden
    Interfaces: Koppeling aan verschillende CAD-systemen
    Overname van DXF-formaten
    EPLAN Pro Panel
    Rittal Configuration System
    Machineopties: Comfortinspanning 4050.235
    Machinebesturing: Werkplaatsprogrammering
    4-assige CNC-besturing
    Rittal Optipanel met 15"-monitor
    Veiligheidssystemen: Beschermend rooster met optische beschermingsvoorziening
    Afscherming achterzijde
    Levering: De Perforex BC wordt projectgerelateerd geconfigureerd
    Bewerkbaar materiaal: Aluminium
    Staal
    Roestvaststaal
    Kunststof
    Koper
    Opmerking: Technische wijzigingen voorbehouden
    Nominale spanning: 400 V, 3~, 50 Hz
    Nominale stroom max.: 32 A
    Besturingsspanning (DC): 24 V
    Persluchtaansluiting: 6 bar
    Afmetingen spanbare vlakke onderdelen (B x H): 3600 mm x 2200 mm
    Max. bewerkbare oppervlakken bij vlakke onderdelen (B x H): 3600 mm x 2200 mm
    Max. bewerkbare oppervlakken bij kubusvormige onderdelen (B x H): 1100 mm x 2200 mm
    Afmetingen spanbare blokken (B x H x D): 1400  x 2200  x 2200 mm
    Optioneel met twee deuren (B x H): 2300 mm x 2200 mm
    Gereedschapshouder (pick-upsysteem): JA
    Aantal gereedschapsplaatsen: 20
    Montagevlak (B x H x D): 5920  x 3140  x 4620 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 4000 kg
    EAN: 4028177804739
    Douanetariefnummer: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    Productbeschrijving: Perforex BC 2014 HS Machining centre

    + Downloads

    Documentatie:
    Additional Instructions:  
    DE   EN   FR  
    Handleiding:  
    DE   EN   PL  

    + Toebehoren

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Freesbewerkingscentrum Perforex BC 2014 HS

    Bestelnummer AS 4050.230

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten