Winkelwagen

Knipcentrum Secarex AC 18

Bestelnummer AS 4050.400

  Product Lifecycle  
Information
  • Knipcentrum Secarex AC 18
  • Knipcentrum Secarex AC 18
  • Knipcentrum Secarex AC 18
  • Knipcentrum Secarex AC 18 Anreih-Systeme TS 8

    The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.

    Sluiten
    Lees meer

    Snel, exact en ergonomisch knippen van kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails met het gedeeltelijk geautomatiseerde knipcentrum Secarex AC 18.

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: Modern bedieningssysteem met 18,5" monitor, industriële PC met i3-processor en toetsenbord met trackball
    Beschrijving: Gedeeltelijk geautomatiseerd knippen van kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails, speciaal voor de productie van enkel stuks en kleine series. Het Secarex AC 18-knipcentrum is aan de linkerzijde van de installatie optioneel uit te breiden met een schuifladesysteem en/of aan de rechterzijde met een opbergsysteem. Zijn er behalve de standaardmallen ook montagerails te bewerken, dan kan dit optioneel als wisselsysteem (4050.491) worden aangevraagd.
    Voordelen: Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken
    Eenvoudige handling
    Gebruikersvriendelijke en veilige bediening
    Zeer lage knipkosten door knipoptimalisatie
    Aanzienlijke tijdbesparing ten opzichte van handmatig knippen
    Zuivere snijkanten dankzij hoogwaardig gereedschap
    Automatisch terugbewegen van de aanslag tijdens het knippen
    Sectie via zichtvenster te controleren
    Vijf DIN-railafmetingen in één coulisse
    Opmerking: Technische wijzigingen voorbehouden
    Interfaces: Koppeling aan verschillende CAD-systemen
    Gegevensimport uit EPLAN Pro Panel
    Perforex werkplaatsprogrammering
    Veiligheidssystemen: Veilige tweehandbediening
    Levering: Secarex AC 18
    Etikettenprinter
    Bedieningseenheid
    Bewerkbaar materiaal: Staal
    Roestvaststaal
    Kunststof
    Nominale spanning: 230 V, 1~, 50 Hz
    Nominaal vermogen: 1,5 kW
    Voorzekering: 16 A
    Besturingsspanning (DC): 24 V
    Persluchtaansluiting: 6 bar
    Voor wanddikte (max.): 2,5 mm
    Min. bewerkbare breedte kabelkanaal: 15 mm
    Max. bewerkbare breedte kabelkanaal: 125 mm
    Max. bewerkbare hoogte kabelkanaal: 100 mm
    Montagerailtype: C-rails 30/15 (volgens EN 60 715)
    DIN-rails NS 15 (volgens EN 60 715)
    DIN-rails NS 35/15 (volgens EN 60 715)
    DIN-rails NS 35/7,5 (volgens EN 60 715)
    Railkoper NLS-CU 3/10
    Montagevlak (B x H x D): 4000  x 1610  x 875 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 300 kg
    EAN: 4028177804791
    Douanetariefnummer: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36629090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36629090
    Productbeschrijving: Secarex AC 15 Cutting centre

    + Downloads

    Documentatie:
    Additional Instructions:  
    DE   EN   FR  
    Handleiding:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FR   IT   NL   PL   ZH  

    + Toebehoren

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Knipcentrum Secarex AC 18

    Bestelnummer AS 4050.400

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten