Winkelwagen

Draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT

Bestelnummer AS 4051.024

  Product Lifecycle  
New
  • Draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT
  • Draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT Anreih-Systeme TS 8
    Lees meer

    Met de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT zijn tot wel 36 verschillende draden met doorsneden van 0,5 mm² t/m 2,5 mm² zonder handmatige handelingen volautomatisch te produceren.

    Not available off the shelf, please contact your sales representative.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Daarnaast is nodig

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: Voor de automatische verwerking van bedradingsschema's ten behoeve van de draadconfectionering
    Optioneel zijn 24 of 36 draden te gebruiken
    De betreffende draaddepots moeten afhankelijk van het aantal draden worden gekozen
    Voor het gebruik van meerdere crimpautomaten voor verschillende doorsneden kan de machine worden uitgevoerd met een liftoptie
    De strip- en crimpautomaat RC wordt bij voorkeur zonder liftoptie gebruikt
    De machine-uitvoering omvat een 13-voudig opbergsysteem met draadmagazijnen
    Verwerking van 24 draden
    Beschrijving: Met de nieuwe draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT zijn tot wel 36 verschillende draden met doorsneden van 0,5 mm² t/m 2,5 mm² zonder handmatige handelingen volautomatisch te produceren.
    Voordelen: Versnelde processen door volautomatische draadconfectionering met klantspecifieke draadbedrukking en order-picking
    Complete koppeling vanuit de E-CAD tool tot in de productieprocessen
    Het Drahtconfectioneringsproces is 8 keer sneller
    Continu de hoogste kwaliteit
    terugverdientijd van 2,5 jaar vanaf 300 kasten per jaar
    De geconfectioneerde draden kunnen vanuit het sorteersysteem via de tool "Smart Wiring" van Eplan in de volgende processtap van de kastbedrading worden verwerkt
    Opmerking: Neem voor een individuele machine-uitvoering contact op met uw Rittal adviseur.
    Interfaces: EPLAN Pro Panel
    EPLAN Smart Wiring
    Machineopties: Liftoptie 4051.025
    Printoptie zwart 4051.029
    Printoptie wit 4051.030
    Draadmagazijn 0,5 mm² 4051.040
    Draadmagazijn 0,75 mm² 4051.041
    Draadmagazijn 1,0 mm² 4051.042
    Draadmagazijn 1,5 mm² 4051.043
    Draadmagazijn 2,5 mm² 4051.044
    Veiligheidssystemen: Het inwendige van de machine is volledig afgesloten. De machine is vanaf 4 zijden toegankelijk. De toegang wordt bewaakt door een contactloze veiligheidsschakelaar aan de dubbele vleugeldeuren.
    Levering: Machineframe en binnenbehuizing
    Geïntegreerd display
    Draadklemsysteem
    Draadknipmoduul
    Houder voor draadcoderingseenheid
    Draaiblad en draadgeleiding
    26 draadmagazijnen naar behoefte
    Etikettenprinter voor de codering van draadmagazijnen
    Bewerkbaar materiaal: Soepele koperkabels volgens DIN VDE 0295 klasse 5
    Nominale spanning: 400 V, 3~, 50 Hz
    Opgenomen vermogen (ca.): 1 kW
    Besturingsspanning (DC): 24 V
    Persluchtaansluiting: 6 bar
    Werkoppervlak incl. 2 draaddepots (B x H x D): 1950  x 2250  x 4000 mm
    Werkoppervlak incl. 3 draaddepots (B x H x D): 3610  x 2250  x 4000 mm
    Draden per uur: 240
    Gewicht per leeg aderdepot: 130 kg
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 1100 kg
    EAN: 4028177940291
    Douanetariefnummer: 84571090
    ETIM 7.0: EC002778
    ETIM 6.0: EC002778
    eCl@ss 8.0/8.1: 36629090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36629090
    Productbeschrijving: AS Wire Terminal WT24, The compact Wire Terminal 24 fully automated wire processing machine, ensures efficient,cost-effective wire processing. Up to 24 different, wires in cross-sections ranging from 0.5 mm² to 2.5 mm² may be processed, fully automaticall

    + Toelatingen

    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Documentatie:
    Handleiding:  
    CS   DE   EN   ES   FI   FR   IT   NL   NO   PL   SE   ZH  

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT

    Bestelnummer AS 4051.024

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten