Winkelwagen

Gereedschapstas gevuld

Bestelnummer AS 4053.500

  Product Lifecycle  
Active
  • Gereedschapstas gevuld
    Product details

    Gereedschapstas gevuld met geselecteerd Rittal-handgereedschap, speciaal voor elektriciens. De praktische en kwalitatief hoogwaardige schoudertas kan zowel voor gereedschap als voor een laptop worden gebruikt.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Levereenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: 19 separate vakken voor gereedschap
    Bekleed vak voor laptop of tablet
    Documenthouder
    Twee extra opbergvakken aan de binnenzijde
    Beschrijving: Gereedschapstas gevuld met geselecteerd Rittal-handgereedschap, speciaal voor elektriciens. De praktische en kwalitatief hoogwaardige schoudertas kan zowel voor gereedschap als voor een laptop worden gebruikt.
    Materiaal: Polyester
    Voordelen: Zorgvuldig bewaren
    Hoog draagcomfort dankzij schoudervulling
    Flexibele toepassing
    Levering: Schroevendraaier geïsoleerd SL 3,5 x 0,6 (bestelnr.: 4052.102), SL 6 x 1,2 (bestelnr.: 4052.107), PZ 2 (bestelnr.: 4052.122)
    Schroevendraaier niet geïsoleerd PZ 2 (bestelnr.: 4052.022), SL 6 x 1,2 (bestelnr.: 4052.011), TX 20 (bestelnr.: 4052.055), TX 25 (bestelnr.: 4052.056), TX 30 (bestelnr.: 4052.058)
    Bithouder met handgreep, magnetisch (bestelnr.: 4053.300)
    Bitset met bithouder, 7-delig (bestelnr.: 4053.420)
    Perstang voor adereindhulzen, voor doorsnede 0,5 - 6 mm², vierkante crimp (bestelnr.: 4054.001)
    Striptang voor adereindhulzen, voor doorsnede 0,02 - 10 mm² (bestelnr.: 4054.300)
    Stripgereedschap voor kabel-Ø 2,5 - 11 mm (bestelnr.: 4054.400), voor kabel-Ø 8 - 13 mm (bestelnr.: 4054.405)
    Zijkniptang voor kabel-Ø 0,2 - 11 mm (bestelnr.: 4054.600)
    Elektriciensschaar voor kabel-Ø 0,1 – 3,7 mm (bestelnr.: 4054.700)
    Combinatietang met geïsoleerde greep (bestelnr.: 4054.800)
    Punttang met geïsoleerde greep (bestelnr.: 4054.850)
    Gereedschapstas (bestelnr.: 4053.000)
    Breedte: 420 mm
    Hoogte: 340 mm
    Diepte: 190 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 4,4 kg
    EAN: 4028177815636
    Douanetariefnummer: 82060000
    ETIM 7.0: EC000149
    ETIM 6.0: EC000149
    eCl@ss 8.0/8.1: 21049090
    eCl@ss 6.0/6.1: 21049090
    Productbeschrijving: RAS Gereedschapstas bestukt

     


     
     
     
     
     
     
     

     Gereedschapstas gevuld

    Bestelnummer AS 4053.500

    Sluiten
    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten