Winkelwagen

Wandkasten AE

Bestelnummer AE 1045.500

  Product Lifecycle  
Passive
  • Wandkasten AE
  • Wandkasten AE Anreih-Systeme TS 8

    Discontinued article.

    Informatie over het uitloopartikel
    Dit artikel is niet meer leverbaar per 30.09.2020
    Het artikel wordt vervangen door 1045000
    Wandkast AX Basiskast AX, plaatstaal
     

    Sluiten
    Lees meer Reservedelen

    Behuizing met deur van staalplaat, gelakt met montageplaat en wartelplaat in bodem. Beschermklasse tot IP 66.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

     Aanbevolen toebehoren

    + Productbeschrijving

    Materiaal: Kast: plaatstaal
    Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
    Oppervlak: Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
    Montageplaat: verzinkt
    Kleur: RAL 7035
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 66
    Beschermklasse NEMA: NEMA 4
    IK-code: IK08
    Levering: Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten
    Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem
    Montageplaat
    Sluiting: 3 mm dubbelbaard
    Basismateriaal: Plaatstaal
    Afmetingen: Breedte: 400 mm
    Hoogte: 500 mm
    Diepte: 210 mm
    Materiaaldikte: Behuizingen: 1,38 mm
    Deur: 1,5 mm
    Montageplaat: 2 mm
    Montageplaat: Breedte: 354 mm
    Hoogte: 475 mm
    Aantal deuren: 1
    Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen: JA
    Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
    Aantal sluitingen: 2
    Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
    Wartelplaat, grootte: 4
    Wartelplaat, aantal: 1
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 13 kg
    EAN: 4028177252059
    Douanetariefnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Productbeschrijving: AE Wandkast, BHD: 400 x 500 x 210 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen

    + Toelatingen

    Toelatingen:
    Bureau Veritas: 
    (EN)
    CSA: 
    (EN)
    DNV-GL: 
    (EN)
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    RRR: 
    (RU)
    Russian Maritime Register of Shipping: 
    (EN)
    TÜV:  
    DE   EN  

    UL + C-UL: 
    (EN)
    Certificaten:
    Beschermklasse: 
    (EN)
    EAC: 
    (RU)
    IK-Code: 
    (EN)
    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit:  
    EN, DE   PL  

    + Downloads

    Databladen:
    Techniek in detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Technisch systeemhandboek:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   ZH  
    Veiligheidsinformatieblad: 
    (RU, SE, ES, DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL)
    Documentatie:
    Handleiding:  
    FR, EN, DE   RU  
    White paper:  
    DE   EN  

    + Toebehoren

    + Reservedelen


     
     
     
     
     
     
     

     Wandkasten AE

    Bestelnummer AE 1045.500

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten