Winkelwagen

HSK-ME

Bestelnummer 1.089.1604.19

  Product Lifecycle  
Active

Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

Bestelnummer:

 
 
 
 
 


In winkelwagen

* Verpakkingseenheid = 100 st.

Meer over het product

Deze pagina als PDF

+ Productbeschrijving

Materiaal: Elastomeer
Kleur: wit
Schroefdraad: Type: 16
Draadmaat PG: 16
Bedrijfstemperatuur: Temperatuurbereik (omgeving): -40°C...+100°C
Trompetuitvoering: Nee
Voor explosieveilige zone gas: Geen
Leveringseenheid: 100 st.
Gewicht/VE: 2 kg
Productbeschrijving: Inzetstuk HSK-ME, voor AG-maat1/2 NPT/16 / PG 16 / KE PG 13,5 / KR PG 21, aantal boringen 6 x 4, elastomeer, temp.bereik -40 - 100

 
 
 
 
 
 
 

 HSK-ME

Bestelnummer SZ 1089160419

Sluiten
+
[X] Sluiten

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Sluiten