Wandkasten AE

Artikelnummer: AE 1213.500

Behuizing met deur van staalplaat, gelakt, met montageplaat en wartelplaat in bodem.

Rail voor interieuropbouw voor AE/WM

Wandbevestigingsbeugel voor AE

Deurarretering

Scharnier 180°

Montageprofiel voor AE

Sluitsysteem Ergoform-S

Artikelnummer:
AE 1213.500
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten
Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
3-punts sluitsysteem
Beschermklasse NEMA
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 300 mm
Materiaaldikte deur
2 mm
Materiaaldikte kast
1,5 mm
Materiaaldikte montageplaat
3 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
940 mm x 1.155 mm
Aantal deuren
2
Sluiting
Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Wartelplaat
Afmetingen: 4
Aantal: 2
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
85 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177252431
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AE Wandkast, BHD: 1000 x 1200 x 300mm, plaatstaal, met montageplaat, met twee deuren, met 3-punts sluitsysteem
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK