Winkelwagen

V-N-FS

Bestelnummer 1.251.1101.11

  Product Lifecycle  
Active
  • V-N-FS
  • V-N-FS
  • V-N-FS
    Lees meer

    Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    In winkelwagen

    * Verpakkingseenheid = 100 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier
    Materiaal: Polyamide
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 54
    Geschikt voor: Type schroefdraad: Pg
    Bedrijfstemperatuur: Temperatuurbereik (omgeving): -40°C
    Opslag: +100°C
    Leveringseenheid: 100 st.
    Gewicht/VE: 2 kg
    Productbeschrijving: Blindstop V-N-FS, PG, voor AG-maat PG 11 , zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

     
     
     
     
     
     
     

     V-N-FS

    Bestelnummer SZ 1251110111

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten