Winkelwagen

GM-FS

Bestelnummer 1.262.1200.70

  Product Lifecycle  
Active
  • GM-FS
  • GM-FS
  • GM-FS
    Lees meer

    Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    In winkelwagen

    * Verpakkingseenheid = 100 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K
    Materiaal: Polyamide V0 conform UL 94
    Kleur: Lichtgrijs
    Schroefdraad: Uitvoering: NPT
    Type: 1/2"
    Bedrijfstemperatuur: Temperatuurbereik (omgeving): -40°C...+100°C
    Leveringseenheid: 100 st.
    Gewicht/VE: 2 kg
    Productbeschrijving: Contramoer GM-FS, NPT, 1/2 NPT, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

     
     
     
     
     
     
     

     GM-FS

    Bestelnummer SZ 1262120070

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten