Winkelwagen

HSK-M-Ex

Bestelnummer 1.610.1200.71

  Product Lifecycle  
Active
  • HSK-M-Ex
  • HSK-M-Ex
    Lees meer

    Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    In winkelwagen

    * Verpakkingseenheid = 50 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen
    Materiaal: Messing
    Kleminzetstuk van polyamide
    Dichtring: NBR
    O-ring: NBR
    Oppervlak: vernikkeld (mat)
    Kleur: Overige
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 68 (10 bar)
    Schroefdraad: Uitvoering: NPT
    Type: 1/2"
    Schroefdraadlengte: 13 mm
    Bedrijfstemperatuur: Temperatuurbereik (omgeving): -20°C...+95°C
    Kabelinvoer: Voor kabeldiameters: 5 mm - 9 mm
    Sleutelwijdte: 22 mm
    Trompetuitvoering: Nee
    Voor explosieveilige zone gas: 1,2,
    Leveringseenheid: 50 st.
    Gewicht/VE: 41 kg
    ETIM 6.0: EC000441
    ETIM 5.0: EC000441
    eCl@ss 8.0/8.1: 27149109
    eCl@ss 7.0/7.1: 27149109
    eCl@ss 6.0/6.1: 27149109
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189224
    Productbeschrijving: Kabelwartel HSK-M-Ex, NPT, 1/2" NPT, klembereik 5 - 9, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95

    + Toelatingen

    Certificaten
    ATEX: 
     
    ATEX CNE: 
     
    ATEX DMT: 
     
    ATEX DMT (de): 
     
    ATEX DMT (en): 
     
    ATEX KEMA (de): 
     
    ATEX KEMA (en): 
     
    CSA: 
     
    CUL: 
     
    CUR: 
       
    EAC: 
       
    Germanischer Lloyd: 
     
    IECEx: 
       
    TÜV / INMETRO: 
       
    UL: 
     
    VDE: 
     

     
     
     
     
     
     
     

     HSK-M-Ex

    Bestelnummer SZ 1610120071

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten