HSK-M-Flex-EMC

Artikelnummer: SZ 1.624.1100.01

Metalen kabelwartels, toepasbaar in situaties waar EMC problemen kunnen optreden. Deze kabelwartels heeft bovendien een extra flexibele bescherming voor de kabel.

Artikelnummer:
SZ 1.624.1100.01
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Metalen kabelwartels, toepasbaar in situaties waar EMC problemen kunnen optreden. Deze kabelwartels heeft bovendien een extra flexibele bescherming voor de kabel.
Materiaal
Messing

Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Sleutelwijdte
20 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 6 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
6 mm
Leveringseenheid
50 st.
Gewicht/VE
25 kg
Douanetariefnummer
85389099
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-M-Flex-EMC, PG, PG 11, klembereik 5 - 10, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100