HSK-M-EMC-Ex

Artikelnummer: SZ 1.646.4800.15

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming

Artikelnummer:
SZ 1.646.4800.15
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming
Materiaal
Messing
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Sleutelwijdte
64 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Buigradius (max.)
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Glasvezel versterkt
Nee
Halogeenvrij
Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...95 °C
Leveringseenheid
5 st.
Gewicht/VE
9 kg
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-M-EMC-Ex, PG, PG 48, klembereik 29 - 35, vernikkeld messing, EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95