Winkelwagen

Lucht/lucht-warmtewisselaars wandmontage spoorwegbestendige uitvoering

Bestelnummer SK 3129.424

  Product Lifecycle  
Customized
  • Lucht/lucht-warmtewisselaars wandmontage spoorwegbestendige uitvoering
  • Lucht/lucht-warmtewisselaars wandmontage spoorwegbestendige uitvoering Anreih-Systeme TS 8

    Dit product wordt ingezet in verschillende industrie/IT projecten. Neem contact op met ons Client Center voor meer informatie
    +31 316 591 660

    Sluiten
    Lees meer CAD

    Warmtewisselaar voor het spoorverkeer. Leverbaar in 24 V DC en in 110 V DC. Voldoen aan de schok- en trillingstesten en andere spoortechnische eisen.

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Rittal lucht/lucht-warmtewisselaars in spoorwegbestendige uitvoering worden speciaal toegepast in de mobiele spoorwegtechniek, zoals bijv. bij trams, locomotieven en hogesnelheidstreinen. De producten zijn zowel in 24 V DC als in 110 V DC leverbaar. Het apparaatconcept in spoorwegbestendige uitvoering betekent bijv. constructie volgens EN 50 155, halogeenvrije aansluitkabel, schroefborging, schok- en trillingstest volgens EN 61 373, voorbereiding voor EN 45 545, gelakt in RAL 7035 S volgens DB TL 918340.
    Voordelen: Externe en interne ventilatoren kunnen gescheiden worden aangestuurd
    Eenvoudig onderhoud.
    Kleur: RAL 7035
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: Intern circuit IP 54
    Levering: Compleet aansluitgereed
    Specifieke warmtecapaciteit: 66 W/K
    Luchtverplaatsing (vrijblazend): Extern circuit bij DC: 1055 m³/h
    Intern circuit bij DC: 1055 m³/h
    Nominale spanning: 24 V (DC) 
    Afmetingen: Breedte: 400 mm
    Hoogte: 950 mm
    Diepte: 150 mm
    Temperatuurbereik: Temperatuurbereik (omgeving): -30 °C...+60 °C
    Nominale stroom max.: per ventilator bij DC: 10,5 A
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 18 kg
    EAN: 4028177557406
    Douanetariefnummer: 84158300
    ETIM 6.0: EC002514
    ETIM 5.0: EC002514
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180711
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180711
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180711
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180711

    + Toelatingen

    Toelatingen:
    Approval overview:  
    DE   EN  

    C-UR: 
    (EN)
    Certificaten:
    EAC:  
    1RU   2RU  

    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + CAD

    CAD-tekeningen:
    Aanvragen

    + Downloads

    Databladen:
    Technisch systeemhandboek: 
    (DE)
    Documentatie:
    Handleiding: 
    (EN, DE)

    + Toebehoren


     
     
     
     
     
     
     

     Lucht/lucht-warmtewisselaars wandmontage spoorwegbestendige uitvoering

    Bestelnummer SK 3129.424

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten