Winkelwagen

Software-integratie CAE-gegevens

Bestelnummer AS 4050.470

  Product Lifecycle  
Information
    Software-integratie CAE-gegevens

    The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.

    Sluiten
    Lees meer

    Deze geïntegreerde software voor CAE-gegevens ondersteunt het snel en nauwkeurig op lengte inkorten van kabels met behulp van de AS afkortautomaat C8+.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Deze geïntegreerde software voor CAE-gegevens ondersteunt het snel en nauwkeurig op lengte inkorten van kabels met behulp van de AS afkortautomaat C8+.
    Voordelen: Eenvoudige overdracht van projecten en orders aan de afkortautomaat C8+
    Geschikt voor bestelnr.: 4050.455
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 100 kg
    EAN: 4028177930841
    Douanetariefnummer: 85234920
    ETIM 6.0: EC000000
    ETIM 5.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36629290
    eCl@ss 7.0/7.1: 36629290
    eCl@ss 6.0/6.1: 27242590
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27242590

     
     
     
     
     
     
     

     Software-integratie CAE-gegevens

    Bestelnummer AS 4050.470

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten