Winkelwagen

Afschermrubber voor afdekking geleiding X-as

Bestelnummer AS 4050.865

  Product Lifecycle  
Information
  • Afschermrubber voor afdekking geleiding X-as

    The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.

    Sluiten
    Lees meer

    Afschermrubber van de X-as. Beschermt de onderste geleiderail van Perforex bewerkingscentra tegen spaneninbedding.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Afschermrubber van de X-as. Beschermt de onderste geleiderail van Perforex bewerkingscentra tegen spaneninbedding.
    Leveringseenheid: 1 st.
    EAN: 4028177704602
    Douanetariefnummer: 40082190
    ETIM 6.0: EC000000
    ETIM 5.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36609190
    eCl@ss 7.0/7.1: 36609190
    eCl@ss 6.0/6.1: 36609190
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 36609190

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Afschermrubber voor afdekking geleiding X-as

    Bestelnummer AS 4050.865

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten