Winkelwagen

Perstang voor adereindhulzen

Bestelnummer AS 4054.001

  Product Lifecycle  
Active
  • Perstang voor adereindhulzen
  • Perstang voor adereindhulzen
  • Perstang voor adereindhulzen
    Lees meer

    Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    In winkelwagen

    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: haaks
    Beschrijving: Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
    Materiaal: Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
    Voordelen: Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden
    Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit
    Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
    Gedwongen ontgrendeling
    Oppervlak: Mat, verchroomd
    Richting van de kabelinvoer: voorzijde
    Voor doorsnede: 0,5 mm² - 6 mm²
    AWG: 22  - 10 
    Hoogte: 59 mm
    Lengte: 198 mm
    Persing: Vierkante crimp
    Uitvoering: haaks
    Kleur: Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 0,45 kg
    EAN: 4028177807594
    Douanetariefnummer: 82032000
    ETIM 6.0: EC000168
    ETIM 5.0: EC000168
    eCl@ss 8.0/8.1: 21043811
    eCl@ss 7.0/7.1: 21043811
    eCl@ss 6.0/6.1: 21043811
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 21040301
    Productbeschrijving: Crimping pliers for wire end ferrules

    + Toebehoren

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Perstang voor adereindhulzen

    Bestelnummer AS 4054.001

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten