- Artikelnummer:
- AS 4055.710
- Uitvoering
- Laserpointer (hulplaser) straling laserklasse 1
- Product omschrijving
- Het knipapparaat uit de productserie CW 120-S is geschikt voor het afkorten van railkoper. Het apparaat is eenvoudig op een werkbank te monteren.
- Voordelen
- Aanzienlijke tijdbesparing ten opzichte van handmatig knippen
- Knippen (max.)
- 120 x 12 mm
- Machineafmetingen
- Breedte: 335 mm
Hoogte: 370 mm
Diepte: 275 mm
- Montagevlak
- Breedte: 283 mm
Hoogte: 318 mm
Diepte: 372 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 20,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Product omschrijving
-
AS Koperknipper stationair