Winkelwagen

Compacte verlichting

Bestelnummer SZ 4140.010

  Product Lifecycle  
Limited
  • Compacte verlichting

    Discontinued article.

    Informatie over het uitloopartikel
    Dit artikel is niet meer leverbaar per 30.09.2019
    Houd a.u.b. rekening met een gewijzigde uitvoering van alternatieve producten: 2500200
    Systeemverlichting LED
    Hier gaat u naar het opvolgartikel
    Sluiten
    Lees meer

    Compacte verlichting - slanke en ruimtebesparende verlichting voor toepassing in kasten

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    In winkelwagen

    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Voordelen: Slanker: ca. 50 % gereduceerde hoogte en diepte en daardoor ca. 75 % minder volume dan traditionele verlichting
    Sneller: Universele snelbevestiging op de TS boring met clips, schroeven of krachtige magneten (optioneel). Eenvoudig vanaf de zijkant of achterzijde inschuiven,Verlichting monteren, klaar
    Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk
    Transparante verlichtingsafdekking, aan de binnenzijde gegroefd
    Kleur: Overeenkomstig RAL 7035
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 20
    Levering: Compacte verlichting met clip- en schroefbevestigingssets
    Lichtbundel
    Lichtbundelafdekking
    Aansluitkabel
    Incl. bevestigingsmateriaal
    Opmerking: Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk
    Verwijzing naar bestelnr.: Kabelgeleiding via achterzijde mogelijk
    Afmetingen: Breedte: 455 mm
    Hoogte: 59 mm
    Diepte: 24 mm
    Nominale spanning: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
    Spanningstolerantie: ± 10 %
    Inbouwmogelijkheden: TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks
    TS, SE verticaal profiel: rechtstreeks
    SE-profielen voor en achter van dakframe: rechtstreeks
    SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
    AE, CM, TP: met bevestigingsset met magneten
    AE: met rail voor interieuropbouw
    Bevestigingsmaat: Bevestigingsafstand clip/magneet: 400 mm
    Bevestigingsafstand schroefbevestiging: 475 mm
    Bedrijfstemperatuur: Temperatuurbereik (omgeving): -15 °C...+45 °C
    Opslag: -20 °C...+70 °C
    Nominale stroom: Bij 230 V/50 Hz: 0,045 A - 0,088 A
    Bij 110 V/60 Hz: 0,083 A - 0,149 A
    Opgenomen vermogen: 8 W
    Uitvoering (elektrisch): Voorschakelapparaat: EVG met breed spanningsbereik
    Lichtbundel: Buislamp T5
    Lengte aansluitkabel: 3 m
    Kabelkleur: geel
    Schakelaar (type): Geïntegreerd, aan/uit/deurschakelaar
    Nominale isolatiespanning: 500 V DC/1s
    Nominale stootspanningsvastheid fase naar aarde: 1000 V AC
    Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase: 500 V AC
    Beschermklasse: II (geïsoleerd)
    Aansluitmogelijkheden: Geïntegreerde aansluitkabel met open uiteinde
    Deurschakelaar
    Montagemethode verlichting: Geschroefd
    Clipbevestiging
    magneetbevestiging (toebehoren)
    Kabelgeleiding via achterzijde mogelijk: JA
    Lichtbundelafdekking: JA
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 0,6 kg
    EAN: 4028177522725
    Douanetariefnummer: 94054095
    ETIM 7.0: EC000321
    ETIM 6.0: EC000321
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189241
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189241
    Productbeschrijving: SZ Compacte verlichting, met geïntegreerde deurschakelaar, 8W 100-240V 50/60 Hz, B=455 mm, met aansluitkabel (geel), L=3 meter, ENEC 24

    + Toelatingen

    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)

    + Downloads

    Documentatie:

    + Toebehoren

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Compacte verlichting

    Bestelnummer SZ 4140.010

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten