Winkelwagen

Bodemplatenset voor VX

Bestelnummer VX 5051.003

  Product Lifecycle  
Active

Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

Bestelnummer:

 
 
 
 
 


* Verpakkingseenheid = 1 st.

Meer over het product

Deze pagina als PDF

+ Daarnaast is nodig

+ ECAT (long)

Materiaal: Staal, verzinkt
Geschikt voor: Behuizingstype: VX
Afmetingen: Breedte: 1000 mm
Diepte: 600 mm
Leveringseenheid: 1 set
EAN: 4028177928565
Douanetariefnummer: 94039010
ETIM 7.0: EC000744
ETIM 6.0: EC000744
eCl@ss 8.0/8.1: 27182405
eCl@ss 6.0/6.1: 27182405

 Anderen bekeken ook


 
 
 
 
 
 
 

 Bodemplatenset voor VX

Bestelnummer VX 5051.003

Sluiten
+
[X] Sluiten

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Sluiten