Winkelwagen

Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-profielrails

Bestelnummer DK 5511.120

  Product Lifecycle  
Active
  • Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19
  • Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19
    Lees meer

    TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    In winkelwagen

    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Materiaal: Plaatstaal
    Aluminium
    Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
    Oppervlak: Behuizingsframe: dompelgrondlak
    Interieuropbouw: dompelgrondlak
    Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
    Basiskleur: RAL 7035
    Kleur: Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
    Interieuropbouw: RAL 9005
    Levering: Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
    Zichtdeur voor, 180° scharnierend
    Slot voor en achter: comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
    Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar
    Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van de dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd)
    Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
    12 x 19"-montageclip, 1 HE-contactering
    50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)
    IPPC-palet
    Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid
    Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren
    Opmerking: Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
    Basismateriaal: Plaatstaal
    Afmetingen: Breedte: 800 mm
    Hoogte: 2000 mm
    Diepte: 1200 mm
    Inbouwhoogte voor componenten: 42 HE
    Niveauafstand (in de leveringstoestand): 745 mm
    Uitvoering 19": Profielen, 19"
    Uitvoering deuren: gesloten
    Belastbaarheid: 15000 N
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 116,6 kg
    EAN: 4028177678576
    Douanetariefnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Productbeschrijving: TS-IT Netwerkbehuizing 42HE, 800x2000x1200 mm BxHxD, met zichtdeur voor en plaatstaal verticaal gedeelde deuren achter, met 19 inch-profielen voor/achter

    + Toelatingen

    Toelatingen:
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Databladen:
    Techniek in detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Technisch systeemhandboek:  
    DE   EN  
    Documentatie:
    Handleiding:  
    FR, EN, DE   FR, RU, EN  
    Video's:
    Assembly:  
    DE   EN  

    + Toebehoren


     
     
     
     
     
     
     

     Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-profielrails

    Bestelnummer DK 5511.120

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten