Winkelwagen

Aanbouwkasten TS 8 Elektronicakast

Bestelnummer TS 8438.510

  Product Lifecycle  
Limited
  • Aanbouwkasten TS 8 Elektronicakast
  • Aanbouwkasten TS 8 Elektronicakast Anreih-Systeme TS 8

    Discontinued article.

    Informatie over het uitloopartikel
    Dit artikel is niet meer leverbaar per 15.02.2019
    Het artikel wordt vervangen door 8438000
    Aanbouwkasten VX25 Elektronicakast
    Hier gaat u naar het opvolgartikel
    Sluiten
    Lees meer

    Aanbouwkasten TS 8 met scharnierend frontraam en 19"-profielen.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Materiaal: Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
    Dak: plaatstaal, 1,5 mm
    Frontraam: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken
    Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm
    Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
    Adapterprofielen: aluminium
    Oppervlak: Behuizingsframe: dompelgrondlak
    Dak en deur achter: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
    Frontraam: poedercoating
    Bodemplaten: verzinkt
    Kleur: RAL 7035
    IK-code: IK09
    Levering: Kastframe
    Frontraam (rechts scharnierend, openingshoek 130°, links met mechanisch snapslot)
    Deur achter (draairichting rechts, naar links om te wisselen)
    Dakplaat
    Adapterprofielen, 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau
    Bodemplaten
    2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd
    Basismateriaal: Plaatstaal
    Afmetingen: Breedte: 600 mm
    Hoogte: 2000 mm
    Diepte: 800 mm
    Inbouwhoogte voor componenten: 42 HE
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 75,4 kg
    EAN: 4028177236349
    Douanetariefnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Productbeschrijving: TS 8 Elektronicakast, met frontraam voor, deur achter en 19 inch-profielen voorzijde, 42 HE, 600x2000x800 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035

    + Toelatingen

    Toelatingen:
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)
    Toelichtingen:
    Fabrikantverklaring: 
    (EN, DE)
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Databladen:
    Techniek in detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Technisch systeemhandboek:  
    DE   EN  
    Veiligheidsinformatieblad: 
    (RU, SE, ES, DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL)
    Documentatie:
    Aanvullende informatie:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FR   IT   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   SK   ZH  
    Belastingsbrochure:  
    EN, DE   JA   PL   RU  
    PE Aardleiderbrochure:  
    CS   EN, DE  

    + Toebehoren


     
     
     
     
     
     
     

     Aanbouwkasten TS 8 Elektronicakast

    Bestelnummer TS 8438.510

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten