Winkelwagen

Glijrail voor TS adapterprofiel, bevestiging aan beide zijden

Bestelnummer TS 8613.180

  Product Lifecycle  
Passive
  • Glijrail voor TS adapterprofiel, bevestiging aan beide zijden
    Lees meer

    Met bevestiging aan beide zijden tussen de voorste en achterste adapterprofielen, 482,6 mm (19˝) resp. adapterstukken 482,6 mm (19˝).

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 10 st.

    + Daarnaast is nodig

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Voor inbouw tussen het voorste en achterste adapterprofiel, 19" (482,6 mm) resp. adapterstuk, 19" (482,6 mm).
    Materiaal: Plaatstaal
    Oppervlak: Verzinkt
    Levering: Incl. bevestigingsmateriaal
    Geschikt voor: Behuizingstype: TS 8
    Diepte: = 800 mm
    Inbouwafmetingen: Inbouwbreedte: 482,6 mm / 19"
    Leveringseenheid: 10 st.
    Gewicht/VE: 6,33 kg
    EAN: 4028177212244
    Douanetariefnummer: 73269098
    ETIM 7.0: EC002620
    ETIM 6.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27182590
    Productbeschrijving: Glijrails

    + Toelatingen

    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)

    + Toebehoren

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Glijrail voor TS adapterprofiel, bevestiging aan beide zijden

    Bestelnummer TS 8613.180

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten