Breedtedeling

Artikelnummer: TS 8800.200

Breedtedeling deelt de 1200 mm brede TS- en SE-kasten in de bodemgroep in twee helften om verschillende componenten toe te kunnen passen.

Artikelnummer:
TS 8800.200
Product omschrijving
Verdeelt 1200 mm brede TS of SE kasten in twee helften.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
1 hoekstuk voor rechts
1 hoekstuk voor links
2 compensatieplaten voor boven
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Twee montageplaten naast elkaar: Twee montageplaten (van 600 mm brede kasten) in een 1200 mm brede behuizing zijn onafhankelijk van elkaar en eenvoudig te plaatsen. Voor deze opbouw zijn 4 montagerails 18 x 38 mm onder, overeenkomstig de kastdiepte en 1 PS montagechassis 23 x 73 mm boven, overeenkomstig de kastdiepte, vereist
Systeemrails, links gemonteerd: Terwijl de zware inbouwcomponenten op de systeemrails zijn gemonteerd, blijft de resterende ruimte onder de kast vrij voor bijvoorbeeld een ongehinderde kabelinvoer. Voor deze opbouw zijn 2 systeemmontagerails en 1 TS montagerail 18 x 38 mm, conform de kastdiepte, benodigd
Kabelbevestigingsrail, links gemonteerd: Bij 1200 mm brede kasten met breedtedeling kunnen kabelinvoer en kabelbevestiging links en rechts op verschillende wijze worden uitgevoerd. Voor deze opbouw zijn 1 kabelbevestigingsrail en 1 TS montagerail 18 x 38 mm, conform de kastdiepte, benodigd
Montage-instructie
De aanvullend benodigde accessoires zijn afhankelijk van de beschreven inbouwsituaties
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,74 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177212565
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS Breedtedeling tbv 1200 mm brede TS/SE-kasten, plaatstaal, verzinkt
Documentatie
Handleiding