- Artikelnummer:
- SZ 1.669.1100.01
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing met groter temperatuurbereik en extra trekontlasting
- Materiaal
- Messing
PVDF V0 conform UL 94
Dichtring: FPM
O-ring: FPM
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 69K
- Sleutelwijdte
- 30 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 6 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -35 °C...150 °C
- Schroefdraadlengte
- 6 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-MZ-PVDF, PG, PG 11, klembereik 6 - 10, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -35 - 150