- Artikelnummer:
- SZ 1.317.0900.14
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang
- Materiaal
- Polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
- Kleur
- Lichtgrijs
RAL 7035
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- Sleutelwijdte
- 19 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Hoekwartel HSK-W, PG draaibaar, 9, klembereik 4 - 8, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100