METRICA-M-EMC

Artikelnummer: SZ 1.683.2500.31

METRICA kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden

Artikelnummer:
SZ 1.683.2500.31
Uitvoering
recht
Product omschrijving
METRICA kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
Materiaal
Messing
Dichtring: NBR/FKM
Kleminzetstuk van PVDF
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
29 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
12 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149111
Product omschrijving
Kabelwartel Metrica-M-EMC, metrisch-lang, M 25 x 1,5, klembereik 8 - 13, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100