- Artikelnummer:
- SZ 1.101.2101.01
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing volgens DIN 46320
- Materiaal
- Messing
Dichtring: NBR (uitsnijdbaar)
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- IP 65 met pakkingring
- Kabelinvoer
- Min. kabeldiameter: 9 mm
Max. kabeldiameter: 20 mm
- Sleutelwijdte
- 30 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 7 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 7 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel DIN 46320-C4-Ms, PG, PG 21, klembereik 9 - 20, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80