E-M-PA

Bestelnr.: SZ 1239506350

Zwarte vergrotingswartels van kunststof

Bestelnr.:
SZ 1239506350
Product omschrijving
Zwarte vergrotingswartels van kunststof
Materiaal
Polyamide
Binnenraad metrisch
M63 x 1,5
Buitendraad metrisch
M50 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Verloopring E-M-PA, metrisch, van M 50 x 1,5 naar M 63 x 1,5, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80