- Artikelnummer:
- SZ 1.098.1309.01
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig
- Binnendraad PG
- 9 mm
- Buitendraad PG
- 13,5 mm
- Explosieveilig
- Ja
- Vernikkeld
- Nee
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 73079910
- Product omschrijving
- Verloopring RSD-INOX-Ex, PG, van PG 13,5 naar PG 9, INOX 1.4305, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 95