Metalen fitting Pro

Artikelnummer: SZ 1.572.1660.50

Metal fitting for flexible conduits made of metal

Artikelnummer:
SZ 1.572.1660.50
Product omschrijving
Metalen fitting van messing
Materiaal
messing vernikkeld
Afmetingen
Hoogte: 39 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 67
Afmetingen
Schroefdraad: M16
Schroefdraadlengte: 11,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
11,5 mm
Sleutelmaat grootte 2
26 mm
Geschikt voor Ø
22 ‐ 32,6 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097