Metalen slang A

Artikelnummer:  1.560.5160.00

Slang van gegalvaniseerd staal

Artikelnummer:
1.560.5160.00
Product omschrijving
Bescherming voor kabels en draden
Materiaal
Plaatstaal, verzinkt
Flexibele buizen van gegalvaniseerd staal
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 40
Binnendiameter
51 mm
Draad DN
51
Bedrijfstemperatuurbereik
-100 °C...300 °C
bend radius
90 mm
Geschikt voor Ø
51 ‐ 55 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
39269097