Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Artikelnummer: SK 3329.104

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.

Artikelnummer:
SK 3329.104
Levering
Aansluitgereed
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Uitvoering
wandmontage
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 0 kg
Temperatuurregeling
Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
20 °C...55 °C
Instelbereik
30 °C...55 °C
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
68,4 kg
Brutogewicht
72 kg
EAN
4028177389434
ECLASS 8.0
27180704
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions